??
Choix du modèle CAO
K1712.0550
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1712 - Glissières télescopiques en inox pour montage latéral, extension partielle, résistance à la charge jusqu'à 65 kg
Nomenclature
K1712.0550
BESTKIPP
Référence
K1712.0550
BX
Distance
mm
Entrez la valeur pour BX
Distance
mm
cm
inch
ft
S
Course min-max
mm
Entrez la valeur pour S
Course min-max
mm
cm
inch
ft
A
Distance
12 mm
A1
Distance
32 mm
A2
Distance
288 mm
A3
Distance
320 mm
A4
Distance
480 mm
A5
Distance
512 mm
A6
Distance
288 mm
A7
Distance
320 mm
A8
Distance
11.5 mm
B
Largeur
9.5 mm
H
Hauteur
35.34 mm
L
Longueur
550 mm
TRAGKRAFT
Portance par paire
50 kg
TRAGKRAFT1
Portance par paire
45 kg
GEW
Poids environ
1.0200 kg
MONTAGE
Montage
Montage seitlich
PTYP
Type de produit
Standard
VA
Type de conditionnement
1 Stück = 1 Paar
ARTU
Aperçu des articles
Aperçu des articles
INFO
Consignes techniques
Consignes techniques
MONTAGEA
Consignes de montage
Consignes de montage
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83024230
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245585397
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions